Monkey Wrench TUM

Monkey Wrench TUM
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
· Mit graduierten Markierungen, die die Überprüfung der Schraubengröße erleichtern.
[Anwendungen]
· Zum Lösen und Anziehen von Schrauben und Muttern.

(i)Hinweis

  • Das gezeigte Bild ist nur stellvertretend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TUM-300

Teilenummer
TUM-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maulöffnung(mm) 0 bis 36 Gesamtlänge(mm) 300 Material S50C (Korpus)
JAN Code 4954458294992 Härte HRC40 bis 48 °

Sie befinden sich auf der Seite für Monkey Wrench TUM, die Teilenummer ist TUM-300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TUM-300.

Technischer Support