Ring-Maulschlüssel-Satz CS600P

Ring-Maulschlüssel-Satz CS600P
[Merkmale]
· Der Kombischlüssel kombiniert die Schnelligkeit eines Schraubenschlüssels mit der Stärke eines Winkelschlüssels.
· 1 Werkzeug erfüllt 2 Funktionen mit einer Schlüssel-Seite zum vorübergehenden Anziehen und einer abgewinkelten Schlüssel-Seite zum endgültigen Anziehen.
· Das neue Modell hat ein weiches, gebogenes Design, das sich der Hand anpasst und leichter zu bedienen ist.
· Ausgewählt als ein mit dem Good Design Award ausgezeichnetes Produkt.

(i)Hinweis

  • Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen, wenn Sie die Werkzeuge aus der Halterung nehmen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CS600P

Teilenummer
CS600P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.13 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kombination Knarrenmechanismus N/A Drehgelenk (flex) N/A
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Setinhalt (mm) 8 × 8, 10 × 10, 12 × 12, 13 × 13, 14 × 14, 17 × 17 Zubehör Schraubenschlüsselhalter im Lieferumfang enthalten (BND61)
Masse(g) 510

Sie befinden sich auf der Seite für Ring-Maulschlüssel-Satz CS600P, die Teilenummer ist CS600P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS600P.

Technischer Support