Drahtüberlappungswerkzeug, Schaftdurchmesser ?2.34

Drahtüberlappungswerkzeug, Schaftdurchmesser ?2.34
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
· Ein Entgratungswerkzeug, das durch die Bündelung von Klavierdraht hergestellt wird und für verschiedene Verfahren wie die Endbearbeitung der Innenfläche eines Zylinders oder einer gekrümmten Oberfläche geeignet ist.
· Ermöglicht das Entgraten von Metallen und Kunststoffen durch Ausnutzung der Oberflächenrauhigkeit des Klavierdrahtes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51651
51652
51653
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

39.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4

39.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6

39.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außen-ø(mm) ⌀ 4 Wellendurchmesser(mm) ⌀ 2,34 Klingenlänge(mm) 30
Achslänge(mm) 70 Max. Drehzahl(rpm) 14000

Technischer Support