WEICON Kabelmesser No. 4-28 H

WEICON Kabelmesser No. 4-28 H
Arbeitsbereich 4 - 28 mm Ø
Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 28 mm Ø. Das Kabelmesser verfügt über einen ergonomisch geformten, rutschfesten Griff. Mit Hilfe einer Stellschraube am Griffende kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. Die Kabelmesser mit Klinge werden mit einer Schutzkappe geliefert. Diese rastet sicher auf der Klinge ein, was die Verletzungsgefahr deutlich reduziert.

Eigenschaften:
• Großer Griffdurchmesser für optimale Haptik
• Stufenlos regulierbare und leicht bedienbare Stellschraube
• Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln
• Schneller Wechsel des Innenmessers durch Bajonettverschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10012844

Teilenummer
10012844
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

18.35 €

1 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für WEICON Kabelmesser No. 4-28 H, die Teilenummer ist 10012844.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10012844.

Technischer Support