WEICON Kabelmesser No. S 4-28 Multi

WEICON Kabelmesser No.  S 4-28 Multi
Die neue Generation der Kabelmesser aus hochfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Sicher in der Anwendung und kompakt in der Bauweise. Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen 4 und 28 mm. Mit Hilfe eines Stellrades im Gehäuse kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. Durch die Zusatzfunktion können alle gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt zwischen 0,5 und 6 mm² abisoliert werden.

Eigenschaften:
• Abisolierfunktion im Gehäuse integriert
• vollergonomisch & komplett isoliert
• Stufenlos regulierbare und leicht bedienbare Stellschraube
• Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln
• Arbeitsbereich 4 - 28 mm Ø

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10030001

Teilenummer
10030001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

20.85 €

1 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für WEICON Kabelmesser No. S 4-28 Multi, die Teilenummer ist 10030001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10030001.

Technischer Support