WEICON Duo-Crimp No. 300

WEICON Duo-Crimp No. 300
Professionelles Abisolieren und Crimpen mit nur einem Werkzeug.

Eigenschaften:
• Abisolieren von 0,5 mm2 bis 6,0 mm2.
• Zwei Pressbereiche für Vercrimpungen (0,5 - 2,5 mm2 und 4,0 - 6,0 mm2) nach DIN 46228-2.
• Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm2.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10007406

Teilenummer
10007406
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

57.03 €

1 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für WEICON Duo-Crimp No. 300, die Teilenummer ist 10007406.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10007406.

Technischer Support