WEICON Coax-Stripper No. 2

WEICON Coax-Stripper No. 2
Stufenweises Abisolieren aller gängigen Coaxial-Kabel, auch für flexible Kabel wie 3 x 0,75 mm²,
10 mm² und 16 mm² geeignet.

Eigenschaften:
• Gute Handhabung durch ergonomische Bauform
• Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich
• Längenskala (0 - 17 mm) im Gehäuse integriert
• Arbeitsbereich 4,8 - 7,5 mm Ø

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10006875

Teilenummer
10006875
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

18.75 €

1 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für WEICON Coax-Stripper No. 2, die Teilenummer ist 10006875.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10006875.

Technischer Support