WEICON Combi-Coax No. 3

WEICON Combi-Coax No. 3
Stufenweises Abisolieren aller gängigen Coaxial-Kabel von 4,8 - 7,5 mm Ø. Auch für flexible Kabel geeignet.

Eigenschaften:
• Integrierter und gut zugänglicher Seitenschneider bis 8 mm Ø.
• Die parallele Messeranordnung erlaubt noch schnelleres Abisolieren.
• Flexibel einsetzbar, kann selbst an schwer zugänglichen Stellen zuverlässig genutzt werden und liefert immer präzise Ergebnisse.
• Arbeitsbereich 4,8 - 7,5 mm Ø

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10013082

Teilenummer
10013082
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

24.00 €

1 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für WEICON Combi-Coax No. 3, die Teilenummer ist 10013082.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10013082.

Technischer Support