3116C Zweilochmutterndreher

3116C Zweilochmutterndreher
  • Mengenrabatt
Zweilochmutterndreher Spezialstahl, im Brünierton angelassen.
Mit elektrisch angeschweißten Zapfen. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44651

Teilenummer
44651
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

8.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 140 A 18 Durchmesser D 3
L1 4 T 4 T1 15

Sie befinden sich auf der Seite für 3116C Zweilochmutterndreher, die Teilenummer ist 44651.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44651.

Technischer Support