6346 Parallelunterlagen-Satz

6346 Parallelunterlagen-Satz
Parallelunterlagen-Satz Im Holzkasten mit abnehmbaren Klappdeckel.
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Größenangaben auf dem Produkt.
Einsatzgehärtet.

Paartoleranz in der Höhe tp2 und Breite tp1 nach IT 5.
Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768m.

Durch die geometrische Stufung ergibt sich eine volle Ausnutzung der Auflagehöhe:
2,5 - 25 mm über 40 verschiedene Höhen 2,5 - 45 mm
4 - 32 mm über 40 verschiedene Höhen 4 - 57 mm
4 - 40 mm über 40 verschiedene Höhen 4 - 72 mm
8 - 50 mm über 30 verschiedene Höhen 8 - 90 mm
8 - 63 mm über 40 verschiedene Höhen 8 - 113 mm
20 - 100 mm über 14 verschiedene Höhen 20 - 180 mm. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
72165
72173
72322
72330
72348
72355
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

695.03 €

1 5 Arbeitstage 10

825.21 €

1 5 Arbeitstage 10

1,080.79 €

1 5 Arbeitstage 10

1,104.67 €

1 5 Arbeitstage 10

1,058.09 €

1 5 Arbeitstage 10

2,000.35 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support