6348P Parallelunterlagen-Satz, Präzision

6348P Parallelunterlagen-Satz, Präzision
Parallelunterlagen-Satz, Präzision Im Holzständer.
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Größenangaben stirnseitig auf dem Produkt.
Sätze ergeben einen großen Bereich mit 1 mm-Stufung.
Einsatzgehärtet.

Paartoleranz tp in der Höhe IT 5.
Nennmaßtoleranz in der Höhe 0,01 mm.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768m. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
371062
371070
371088
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

880.38 €

1 5 Arbeitstage 10

918.46 €

1 5 Arbeitstage 10

971.54 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support