6348PP Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 100 mm lang

6348PP Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 100 mm lang
Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 100 mm lang Paarweise planparallel feingeschliffen.
Größenangaben stirnseitig auf dem Produkt.
Sätze ergeben einen großen Bereich mit 1 mm-Stufung.
Einsatzgehärtet.

Paartoleranz tp in der Höhe IT 5.
Nennmaßtoleranz in der Höhe 0,01 mm.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768m. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
371120
371138
371146
371153
371161
371179
371187
371195
371203
371211
371229
371237
371245
371252
371260
371278
371286
371294
371302
371310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

62.31 €

1 5 Arbeitstage 10

62.31 €

1 5 Arbeitstage 10

62.31 €

1 5 Arbeitstage 10

62.31 €

1 5 Arbeitstage 10

64.04 €

1 5 Arbeitstage 10

64.04 €

1 5 Arbeitstage 10

64.04 €

1 5 Arbeitstage 10

64.04 €

1 5 Arbeitstage 10

65.77 €

1 5 Arbeitstage 10

65.77 €

1 5 Arbeitstage 10

65.77 €

1 5 Arbeitstage 10

65.77 €

1 5 Arbeitstage 10

68.08 €

1 5 Arbeitstage 10

68.08 €

1 5 Arbeitstage 10

68.08 €

1 5 Arbeitstage 10

68.08 €

1 5 Arbeitstage 10

69.81 €

1 5 Arbeitstage 10

69.81 €

1 5 Arbeitstage 10

69.81 €

1 5 Arbeitstage 10

69.81 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support