6348PP Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang

6348PP Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang
Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang Paarweise planparallel feingeschliffen.
Größenangaben stirnseitig auf dem Produkt.
Sätze ergeben einen großen Bereich mit 1 mm-Stufung.
Einsatzgehärtet.

Paartoleranz tp in der Höhe IT 5.
Nennmaßtoleranz in der Höhe 0,01 mm.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768m. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
372243
372250
372268
372276
372284
372292
372300
372318
372326
372334
372342
372359
372367
372375
372383
372391
372409
372417
372425
372433
372441
372458
372466
372474
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

85.39 €

1 5 Arbeitstage 10

85.39 €

1 5 Arbeitstage 10

85.39 €

1 5 Arbeitstage 10

86.58 €

1 5 Arbeitstage 10

86.58 €

1 5 Arbeitstage 10

86.58 €

1 5 Arbeitstage 10

86.58 €

1 5 Arbeitstage 10

86.58 €

1 5 Arbeitstage 10

86.58 €

1 5 Arbeitstage 10

88.37 €

1 5 Arbeitstage 10

88.37 €

1 5 Arbeitstage 10

88.37 €

1 5 Arbeitstage 10

88.37 €

1 5 Arbeitstage 10

88.37 €

1 5 Arbeitstage 10

88.37 €

1 5 Arbeitstage 10

91.37 €

1 5 Arbeitstage 10

91.37 €

1 5 Arbeitstage 10

91.37 €

1 5 Arbeitstage 10

91.37 €

1 5 Arbeitstage 10

91.37 €

1 5 Arbeitstage 10

91.37 €

1 5 Arbeitstage 10

94.35 €

1 5 Arbeitstage 10

94.35 €

1 5 Arbeitstage 10

94.35 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support