6348PS Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang

6348PS Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang
Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang Paarweise planparallel feingeschliffen.
Größenangaben stirnseitig auf dem Produkt.
Sätze ergeben einen großen Bereich mit 1 mm-Stufung.
Einsatzgehärtet.

Paartoleranz tp in der Höhe IT 5.
Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768m. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
371807
371815
371823
371831
371849
371856
371864
371872
371880
371898
371906
371914
371922
371930
371948
371955
371963
371971
371989
371997
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

54.81 €

1 5 Arbeitstage 10

54.81 €

1 5 Arbeitstage 10

54.81 €

1 5 Arbeitstage 10

54.81 €

1 5 Arbeitstage 10

56.42 €

1 5 Arbeitstage 10

56.42 €

1 5 Arbeitstage 10

56.42 €

1 5 Arbeitstage 10

56.42 €

1 5 Arbeitstage 10

58.27 €

1 5 Arbeitstage 10

58.27 €

1 5 Arbeitstage 10

58.27 €

1 5 Arbeitstage 10

58.27 €

1 5 Arbeitstage 10

60.00 €

1 5 Arbeitstage 10

60.00 €

1 5 Arbeitstage 10

60.00 €

1 5 Arbeitstage 10

60.00 €

1 5 Arbeitstage 10

61.15 €

1 5 Arbeitstage 10

61.15 €

1 5 Arbeitstage 10

61.15 €

1 5 Arbeitstage 10

61.15 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support