6348PS Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang

6348PS Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang Paarweise planparallel feingeschliffen.
Größenangaben stirnseitig auf dem Produkt.
Sätze ergeben einen großen Bereich mit 1 mm-Stufung.
Einsatzgehärtet.

Paartoleranz tp in der Höhe IT 5.
Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768m. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
371567
371575
371583
371591
371609
371617
371625
371633
371641
371658
371666
371674
371682
371690
371708
371716
371724
371732
371740
371757
371765
371773
371781
371799
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

75.00 €

1 5 Arbeitstage 10

75.00 €

1 5 Arbeitstage 10

75.00 €

1 5 Arbeitstage 10

77.31 €

1 5 Arbeitstage 10

77.31 €

1 5 Arbeitstage 10

77.31 €

1 5 Arbeitstage 10

77.31 €

1 5 Arbeitstage 10

77.31 €

1 5 Arbeitstage 10

77.31 €

1 5 Arbeitstage 10

79.04 €

1 5 Arbeitstage 10

79.04 €

1 5 Arbeitstage 10

79.04 €

1 5 Arbeitstage 10

79.04 €

1 5 Arbeitstage 10

79.04 €

1 5 Arbeitstage 10

79.04 €

1 5 Arbeitstage 10

79.62 €

1 5 Arbeitstage 10

79.62 €

1 5 Arbeitstage 10

79.62 €

1 5 Arbeitstage 10

79.62 €

1 5 Arbeitstage 10

79.62 €

1 5 Arbeitstage 10

79.62 €

1 5 Arbeitstage 10

83.65 €

1 5 Arbeitstage 10

83.65 €

1 5 Arbeitstage 10

83.65 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support