6348PSP Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 100 mm lang

6348PSP Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 100 mm lang
Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 100 mm lang Paarweise planparallel feingeschliffen.
Größenangaben stirnseitig auf dem Produkt.
Sätze ergeben einen großen Bereich mit 1 mm-Stufung.
Einsatzgehärtet.

Paartoleranz tp in der Höhe IT 5.
Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite 0,01 mm.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768m. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
370007
370015
370023
370031
370049
370056
370064
370072
370080
370098
370106
370114
370122
370130
370148
370155
370163
370171
370189
370197
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

72.70 €

1 5 Arbeitstage 10

72.70 €

1 5 Arbeitstage 10

72.70 €

1 5 Arbeitstage 10

72.70 €

1 5 Arbeitstage 10

75.00 €

1 5 Arbeitstage 10

75.00 €

1 5 Arbeitstage 10

75.00 €

1 5 Arbeitstage 10

75.00 €

1 5 Arbeitstage 10

78.46 €

1 5 Arbeitstage 10

78.46 €

1 5 Arbeitstage 10

78.46 €

1 5 Arbeitstage 10

78.46 €

1 5 Arbeitstage 10

79.62 €

1 5 Arbeitstage 10

79.62 €

1 5 Arbeitstage 10

79.62 €

1 5 Arbeitstage 10

79.62 €

1 5 Arbeitstage 10

80.77 €

1 5 Arbeitstage 10

80.77 €

1 5 Arbeitstage 10

80.77 €

1 5 Arbeitstage 10

80.77 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support