6348SP Parallelunterlagen-Satz, Superpräzision

6348SP Parallelunterlagen-Satz, Superpräzision
Parallelunterlagen-Satz, Superpräzision Im Holzständer.
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Größenangaben stirnseitig auf dem Produkt.
Sätze ergeben einen großen Bereich mit 1 mm-Stufung.
Einsatzgehärtet.

Paartoleranz tp in der Höhe IT 5.
Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite 0,01 mm.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768m. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
75606
75614
75648
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1,095.11 €

1 5 Arbeitstage 10

1,139.29 €

1 5 Arbeitstage 10

1,179.91 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support