6349PP Parallelunterlagen-Paar, Präzision

6349PP Parallelunterlagen-Paar, Präzision
Parallelunterlagen-Paar, Präzision Paarweise planparallel feingeschliffen.
Größenangaben auf dem Produkt.
Gehärtet.

Paartoleranz tp in der Höhe IT 5.
Nennmaßtoleranz in der Höhe 0,01 mm.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768m. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
372508
372516
372524
372532
372540
372557
372565
372573
372581
372599
372607
372615
372623
372631
372649
372656
372664
372672
372680
372698
372706
372714
372722
372730
372748
372755
372763
372771
372789
372797
372805
372813
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

76.15 €

1 5 Arbeitstage 10

76.15 €

1 5 Arbeitstage 10

76.15 €

1 5 Arbeitstage 10

76.15 €

1 5 Arbeitstage 10

76.15 €

1 5 Arbeitstage 10

76.15 €

1 5 Arbeitstage 10

78.46 €

1 5 Arbeitstage 10

78.46 €

1 5 Arbeitstage 10

78.46 €

1 5 Arbeitstage 10

78.46 €

1 5 Arbeitstage 10

78.46 €

1 5 Arbeitstage 10

78.46 €

1 5 Arbeitstage 10

79.62 €

1 5 Arbeitstage 10

79.62 €

1 5 Arbeitstage 10

79.62 €

1 5 Arbeitstage 10

79.62 €

1 5 Arbeitstage 10

79.62 €

1 5 Arbeitstage 10

83.08 €

1 5 Arbeitstage 10

83.08 €

1 5 Arbeitstage 10

83.08 €

1 5 Arbeitstage 10

83.08 €

1 5 Arbeitstage 10

83.08 €

1 5 Arbeitstage 10

83.08 €

1 5 Arbeitstage 10

83.08 €

1 5 Arbeitstage 10

83.08 €

1 5 Arbeitstage 10

84.23 €

1 5 Arbeitstage 10

84.23 €

1 5 Arbeitstage 10

84.23 €

1 5 Arbeitstage 10

84.23 €

1 5 Arbeitstage 10

84.23 €

1 5 Arbeitstage 10

84.23 €

1 5 Arbeitstage 10

84.23 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support