6530 Spannwerkzeug-Sortimentskasten

6530 Spannwerkzeug-Sortimentskasten
Spannwerkzeug-Sortimentskasten mit Tiefspannbacken Nr. 6490 und Schraubenpaste Nr. 6339.
Die Spannwerkzeug-Sortimentskästen sind für Werkzeugmaschinen mit T-Nutentischen konzipiert und enthalten alle notwendigen Elemente zum schnellen Aufspannen von Werkzeugen, Vorrichtungen oder Werkstücken. Sie sind aus Vergütungsstahl, nach DIN oder Werksnorm hergestellt. Schraubenteile Festigkeitsklasse 8 bzw. 10. In einem stabilen und hochwertigen Holzkasten mit abnehmbarem Klappdeckel. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
83584
83592
83600
83618
83626
83691
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL x B x H
(mm)
DIN 6379: Stk. x Länge DIN 787: Stk.x Länge No. 3113A: Stk. x Größe No. 6314Z: Stk. x Größe No. 6485: Stk. x Größe No. 6490*: Stk. x Größe No. 6500E: Stk. x Größe Nut

747.70 €

1 5 Arbeitstage 10355x270x474x802x40, 4x63, 4x1001x 16x164x 11x 80-4x124x1, 4x2, 2x3M10x10

850.39 €

1 5 Arbeitstage 10460x330x504x1002x50, 4x80, 4x1251x 18x184x 14x100-4x124x2, 4x3M12x12

885.01 €

1 5 Arbeitstage 10460x330x504x1002x50, 4x80, 4x1251x 18x184x 14x1001x14204x144x2, 4x3M12x14

1,149.22 €

1 5 Arbeitstage 10510x415x504x1252x63, 4x100, 4x1601x 24x244x 18x1251x14204x164x2, 4x3M16x16

1,165.39 €

1 5 Arbeitstage 10510x415x504x1252x63, 4x100, 4x1601x 24x244x 18x1251x14204x184x2, 4x3M16x18

1,110.00 €

1 5 Arbeitstage 10510x415x504x1252x63, 4x100, 4x1601x 22x222x 14x100,4x 14x1601x14204x164x2, 4x3M14x16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN 6319G 6x DIN 6330B 6x No. 6334 4x
No. 6339 1x

Technischer Support