6531 Spannwerkzeug-Sortimentskasten

6531 Spannwerkzeug-Sortimentskasten
Spannwerkzeug-Sortimentskasten mit federndem Spanneisenhalter Nr. 6342 und Schraubenpaste Nr. 6339.
Die Spannwerkzeug-Sortimentskästen sind für Werkzeugmaschinen mit T-Nutentischen konzipiert und enthalten alle notwendigen Elemente zum schnellen Aufspannen von Werkzeugen, Vorrichtungen oder Werkstücken. Sie sind aus Vergütungsstahl, nach DIN oder Werksnorm hergestellt. Schraubenteile Festigkeitsklasse 8 bzw. 10. In einem stabilen und hochwertigen Holzkasten mit abnehmbarem Klappdeckel. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
83642
83808
83816
83824
83832
83840
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL x B x H
(mm)
DIN 6330B DIN 6342: Stk. x Größe DIN 6379: Stk. x Länge DIN 787: Stk.x Länge No. 3113A: Stk. x Größe No. 6314Z: Stk. x Größe No. 6485: Stk. x Größe No. 6500E: Stk. x Größe Nut

1,149.22 €

1 5 Arbeitstage 10480x528x606x4x44x1254x125, 4x2001x 30x304x 22x1601x22324x2, 4x3M20x22

590.77 €

1 5 Arbeitstage 10350x225x476x4x14x804x63, 4x1001x 16x164x 11x80-4x1, 4x2, 2x3M10x10

662.31 €

1 5 Arbeitstage 10359x333x574x4x24x1004x80, 4x1251x 18x184x 14x100-4x2, 4x3M12x12

671.54 €

1 5 Arbeitstage 10359x333x574x4x24x1004x80, 4x1251x 18x184x 14x1001x14204x2, 4x3M12x14

867.69 €

1 5 Arbeitstage 10390x415x554x4x34x1254x100, 4x1601x 24x244x 18x1251x14204x2, 4x3M16x16

881.54 €

1 5 Arbeitstage 10390x415x554x4x34x1254x100, 4x1601x 24x244x 18x1251x14204x2, 4x3M16x18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN 6319G 6x No. 6334 4x No. 6339 1x

Technischer Support