6911-BM Schlüsselbox

6911-BM Schlüsselbox
  • Mengenrabatt
Schlüsselbox mit Sechskantschraubendreher DIN 6911 (mm) mit Zapfen für Schrauben DIN 6912, 7-teilig.
Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Box: aus schlagfestem Kunststoff. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44867

Teilenummer
44867
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

19.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L x B x H 133 x 72 x 14 Inhalt: A/F ISO 2936-2, 2.5; DIN 6911-3, 4, 5, 6, 8 mm

Sie befinden sich auf der Seite für 6911-BM Schlüsselbox, die Teilenummer ist 44867.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44867.

Technischer Support