Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
47787 |
47795 |
47803 |
47845 |
47852 |
47860 |
47878 |
47886 |
50328 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (mm) | Durchmesser D | Durchmesser D1 | M | Verwendung 764AZ/764Md/764CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 5 | 8,5 | M6 | 40-80 / 80-125 | |
5.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4,0 | 3 | 5,5 | M4 | 18-40 | |
5.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5,0 | 4 | 7,0 | M4 | 18-40 | |
5.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6,5 | 6 | 10,0 | M6 | 40-80 / 80-125 | |
5.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7,0 | 7 | 11,0 | M6 | 40-80 / 80-125 | |
6.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7,5 | 8 | 12,0 | M6 | 40-80 / 80-125 | |
9.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7,5 | 8 | 12,0 | M8 | 125-200 | |
9.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9,5 | 10 | 15,0 | M8 | 125-200 | |
5.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4,5 | 4 | 8,5 | M6 | 40-80 / 80-125 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Durchmesser D
Durchmesser D1
M
Verwendung 764AZ/764Md/764CC
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften