Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
51011 |
51029 |
51037 |
51052 |
51060 |
51078 |
51086 |
51094 |
51102 |
51110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (mm) | A | Durchmesser D | M | L1 | T | T1 | Passend für 764AZ4 ØD* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 158 | 18 - 40 | - | M4 | 57 | 5 | 33 | 3 + 4 | |
40.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 215 | 40 - 80 | - | M6 | 92 | 6 | 45 | 4 + 5 + 6 + 7 + 8 | |
61.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 290 | 80 - 125 | - | M6 | 130 | 8 | 63 | 4 + 5 + 6 + 7 + 8 | |
45.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 158 | 18 - 40 | 3 | M4 | 57 | 5 | 33 | - | |
45.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 158 | 18 - 40 | 4 | M4 | 57 | 5 | 33 | - | |
52.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 215 | 40 - 80 | 4 | M6 | 92 | 6 | 45 | - | |
52.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 215 | 40 - 80 | 5 | M6 | 92 | 6 | 45 | - | |
52.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 215 | 40 - 80 | 6 | M6 | 92 | 6 | 45 | - | |
73.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 290 | 80 - 125 | 6 | M6 | 130 | 8 | 63 | - | |
73.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 290 | 80 - 125 | 8 | M6 | 130 | 8 | 63 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
A
Durchmesser D
M
L1
T
T1
Passend für 764AZ4 ØD*
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften