764Md Gelenk-Stirnlochschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel

764Md Gelenk-Stirnlochschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel
  • Mengenrabatt
Gelenk-Stirnlochschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel Auswechselbare, gehärtete Zapfen (Ausführung AZ).
Spezialstahl gehärtet und im Brünierton angelassen.
Antrieb: Innenvierkant Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50096
50104
50112
50146
50161
50179
50187
50195
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)
A Durchmesser D M S T T1 Passend für 764AZ4 ØD*

72.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101201/218-40-M4100516,03 + 4

77.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101803/440-80-M6150620,54 + 5 + 6 + 7 + 8

92.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102503/480-125-M6220820,54 + 5 + 6 + 7 + 8

82.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101201/218-404M4100516,0-

89.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101803/440-805M6150620,5-

89.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101803/440-806M6150620,5-

105.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102503/480-1256M6220820,5-

105.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102503/480-1258M6220820,5-

Loading...

  1. 1

Technischer Support