Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
47670
SW(mm) | 3 | L(mm) | 151 | L2(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
B | 75 | L1(mm) | 125 |
Sie befinden sich auf der Seite für 906QGE Doppel-Sechskantschraubendreher (mm) mit ergonomischen 2-Komponenten-Quergriff, die Teilenummer ist 47670.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 47670.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften