911-HM9C Schlüsselhalter

911-HM9C Schlüsselhalter
  • Mengenrabatt
Schlüsselhalter mit Sechskantschraubendreher ISO 2936 (mm), 9-teilig.
Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und brüniert.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Halter: mit SB-Aufhängelasche. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

89425

Teilenummer
89425
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

14.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt: A/F 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Sie befinden sich auf der Seite für 911-HM9C Schlüsselhalter, die Teilenummer ist 89425.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 89425.

Technischer Support