911L-TB9D Kugelkopfschraubendreher TURBALL - Schlüsselhalter

911L-TB9D Kugelkopfschraubendreher TURBALL - Schlüsselhalter
  • Mengenrabatt
Kugelkopfschraubendreher TURBALL - Schlüsselhalter mit flachem Kugelkopf und Magneteinsatz am langen Ende (ab SW 3 mm)
9-teilig im Klappschlüsselhalter
Schlüssel: Kugelkopfschraubendreher extra lang (mm) mit flachem Kugelkopf und Magneteinsatz am langen Ende (ab SW 3 mm)
CHROM VANADIUM, gehärtet und verchromt Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

555046

Teilenummer
555046
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

45.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt: A/F 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Sie befinden sich auf der Seite für 911L-TB9D Kugelkopfschraubendreher TURBALL - Schlüsselhalter, die Teilenummer ist 555046.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 555046.

Technischer Support