Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium

Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium
  • Mengenrabatt
Verfahrschlitten GN 162.1 werden in der Regel nur in Verbindung mit einer Lineareinheit und zur Funktionskontrolle montiert geliefert.
Mit der Klemmschraube an der Führungsbohrung d1 kann das Laufspiel eingestellt oder auch der Verfahrschlitten geklemmt werden (festsetzen nach erfolgter Verstellung).
Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
162.1-B18-2-SW
162.1-G18-2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

78.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support