Dosenlibellen

Dosenlibellen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Dosenlibellen GN 2280 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.
Die Libellen werden mittels der um 120° versetzt angeordneten Befestigungsgewinde zur Befestigungsfläche ausgerichtet. Eine Ausrichtkugel an der Unterseite dient dabei als Kipp-Punkt. Durch gezieltes Anziehen der Schrauben lässt sich so die gewünschte Position erreichen, so dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die horizontale Ausrichtung erreicht ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2280-ALN-17-K-30
2280-ALN-20-K-30
2280-ALN-24-K-30
2280-ALS-17-K-30
2280-ALS-20-K-30
2280-ALS-24-K-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser
(mm)
Werkstoff / oberfläche

15.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 17ALN-eloxiert, naturfarben eloxiert, natürliche Farbe

18.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20ALN-eloxiert, natürliche Farbe

20.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24ALN-eloxiert, natürliche Farbe

15.32 €

8.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

17ALS-eloxiert schwarz

18.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20ALS-eloxiert schwarz

21.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24ALS-eloxiert schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Füllung K - farblos-transparent Empfindlichkeit 30-Winkelminuten, Blase bewegt sich um 2 mm

Technischer Support