Pendelelemente, einstellbar

Pendelelemente, einstellbar
  • Mengenrabatt
Pendelelemente GN 709.3 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden.
Die Kugel kann max. 9° verdreht werden; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
709.3-13-M8-B
709.3-13-M8-BR
709.3-13-M8-R
709.3-13-M8-RR
709.3-17-M10-B
709.3-17-M10-BR
709.3-17-M10-R
709.3-17-M10-RR
709.3-17-M12-B
709.3-17-M12-BR
709.3-17-M12-R
709.3-17-M12-RR
709.3-24-M16-B
709.3-24-M16-BR
709.3-24-M16-R
709.3-24-M16-RR
709.3-30-M20-B
709.3-30-M20-BR
709.3-30-M20-R
709.3-30-M20-RR
709.3-36-M24-B
709.3-36-M24-BR
709.3-36-M24-R
709.3-36-M24-RR
709.3-46-M30X1,​5-B
709.3-46-M30X1,​5-BR
709.3-46-M30X1,​5-R
709.3-46-M30X1,​5-RR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

70.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

60.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

78.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

60.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

78.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

77.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

100.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

60.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

78.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

77.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

100.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

83.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

109.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

109.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

142.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

143.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

187.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

172.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

223.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

165.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

216.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

194.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

252.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

205.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

268.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

230.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

337.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support