Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium

Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium
  • Mengenrabatt
Verfahrschlitten GN 147.1 werden in der Regel nur in Verbindung mit einer Vierkant-Lineareinheit und zur Funktionskontrolle montiert geliefert.
Der Vierkant des Verfahrschlittens ist in der Standardausführung unbearbeitet, was zusammen mit der Toleranz des Rohres zu relativ großem Spiel führen kann.
Dieses kann in der einen Richtung mit den Klemmschrauben eingestellt werden. In der anderen Richtung (90 ° dazu) ist ein definiert geringes Spiel nur durch entsprechende Bearbeitung (Sonderausführung) des Schlittenvierkantes möglich.
Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
147.1-V30-2-SW
147.1-V40-2-SW
147.1-V50-2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

72.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

88.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

89.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support