Anschlagwirbel

Anschlagwirbel
  • Mengenrabatt
Die Anschlagwirbel GN 5860 sind drehbar kugelgelagert. Durch den beweglichen Ring nehmen sie Lasten in jeder Zugrichtung auf.
Die in obiger Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Anschlagwirbel deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Anschlagwirbel GN 5860 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG und sind BG-geprüft.
Der integrierte RFID-Transponder dient zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifizierung des Anschlagmittels, z. B. bei der vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5860-M8-13
5860-M10-17
5860-M12-21
5860-M16-25
5860-M20-33
5860-M24-40
5860-M30-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1 Länge l

179.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 813

190.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1017

194.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1221

207.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1625

332.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 2033

461.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 2440

608.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 3050

Loading...

  1. 1

Technischer Support