Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
316-12-M8 |
316-12-V8 |
316-17-K10 |
316-17-K12 |
316-17-M10 |
316-17-M12 |
316-17-SK12 |
316-17-V10 |
316-22-K14 |
316-22-K16 |
316-22-M16 |
316-22-SK14 |
316-22-V12 |
316-22-V14 |
316-26-K18 |
316-26-M20 |
316-26-SK17 |
316-26-V17 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einsatzdurchmesser d1 | Verbindungsgewinde d2 | Kupplungsbohrung d3 | Verbindungsquadrat s1 | Verbindungssechskant s2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | M 8 | - | - | - | |
89.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | - | - | V 8 | - | |
97.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 17 | - | K 10 | - | - | |
97.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 17 | - | K 12 | - | - | |
93.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 17 | M 10 | - | - | - | |
93.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 17 | M 12 | - | - | - | |
97.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 17 | - | - | - | SK 12 | |
98.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 17 | - | - | V 10 | - | |
117.82 € 62.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 22 | - | K 14 | - | - | |
117.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | - | K 16 | - | - | |
113.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | M 16 | - | - | - | |
117.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | - | - | - | SK 14 | |
110.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | - | - | V 12 | - | |
110.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | - | - | V 14 | - | |
140.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | - | K 18 | - | - | |
135.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | M 20 | - | - | - | |
140.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | - | - | - | SK 17 | |
139.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | - | - | V 17 | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Einsatzdurchmesser d1
Verbindungsgewinde d2
Kupplungsbohrung d3
Verbindungsquadrat s1
Verbindungssechskant s2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften