Längslibellen

Längslibellen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Längslibellen GN 2282 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.
Die Libellen sind zur überschliffenen Bezugsfläche so ausgerichtet, dass sich die Blase mittig zu den Markierungsstrichen befindet, wenn die Horizontallage der Auflagefläche in Längsrichtung erreicht ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2282-MSR-57-G-6-1
2282-MSR-57-G-6-2
2282-MSR-57-G-6-3
2282-MSR-57-G-50-1
2282-MSR-57-G-50-2
2282-MSR-57-G-50-3
2282-MSW-57-G-6-1
2282-MSW-57-G-6-2
2282-MSW-57-G-6-3
2282-MSW-57-G-50-1
2282-MSW-57-G-50-2
2282-MSW-57-G-50-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff / oberfläche Empfindlichkeit Idnetifikationsnummer

39.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MSR-Silber, RAL 9006, strukturierte Oberfläche6- Winkelminuten, Blase bewegt sich um 2 mm1- Sichtfenster oben

40.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MSR-Silber, RAL 9006, strukturierte Oberfläche6- Winkelminuten, Blase bewegt sich um 2 mm2- Sichtfenster oben - vorne

40.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MSR-Silber, RAL 9006, strukturierte Oberfläche6- Winkelminuten, Blase bewegt sich um 2 mm3- Sichtfenster oben - vorne - hinten

14.38 €

7.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MSR-Silber, RAL 9006, strukturierte Oberfläche50- Winkelminuten, Blase bewegt sich um 2 mm1- Sichtfenster oben

15.46 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MSR-Silber, RAL 9006, strukturierte Oberfläche50- Winkelminuten, Blase bewegt sich um 2 mm2- Sichtfenster oben - vorne

15.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MSR-Silber, RAL 9006, strukturierte Oberfläche50- Winkelminuten, Blase bewegt sich um 2 mm3- Sichtfenster oben - vorne - hinten

39.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MSW-schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche6- Winkelminuten, Blase bewegt sich um 2 mm1- Sichtfenster oben

40.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MSW-schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche6- Winkelminuten, Blase bewegt sich um 2 mm2- Sichtfenster oben - vorne

40.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MSW-schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche6- Winkelminuten, Blase bewegt sich um 2 mm3- Sichtfenster oben - vorne - hinten

14.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MSW-schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche50- Winkelminuten, Blase bewegt sich um 2 mm1- Sichtfenster oben

15.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MSW-schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche50- Winkelminuten, Blase bewegt sich um 2 mm2- Sichtfenster oben - vorne

15.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MSW-schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche50- Winkelminuten, Blase bewegt sich um 2 mm3- Sichtfenster oben - vorne - hinten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 57 Füllung G - grün-transparent

Technischer Support