Edelstahl-Klemmnaben

Edelstahl-Klemmnaben
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Klemmnaben GN 150.5 zeichnen sich durch ihre einfache Befestigungsmöglichkeit auf der Welle aus:
Zum Festklemmen der Nabe braucht die Welle nicht bearbeitet zu werden, es entfallen Befestigungselemente und Montagearbeit.
Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Betätigungshebel auf einfache Weise in die günstigste Bedienungsstellung gedreht werden kann.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen; für sehr große Drehmomente kann die Klemmnabe auch mit Nut geliefert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
150.5-24-B10
150.5-24-B12
150.5-28-B12
150.5-28-B14
150.5-32-B14
150.5-32-B16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

27.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

33.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

33.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support