Augenschrauben, Edelstahl

Augenschrauben, Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Die hier aufgeführten Augenschrauben DIN 444 sind nur ein Auszug aus dem amtlichen Normblatt.
In einer Präzisionsausführung gefertigt, wie sie im Maschinen- und Vorrichtungsbau gefordert wird, sind die angegebenen Toleranzen kleiner als in den DIN-Produktklassen gefordert.
Abweichend vom amtlichen Normblatt ist die Stahl-Ausführung in Festigkeitsklasse 5.8 (an Stelle 4.6 / 5.6) und die Edelstahl-Ausführung in 1.4305 gefertigt. Außerdem ist die Gewindelänge l2 größer.
Als Lagerbolzen können bei den Größen M 6, M 8, M 10 und M 12 Bundschrauben GN 732 eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
444-M5-50-NI
444-M5-75-NI
444-M6-50-NI
444-M6-75-NI
444-M8-50-NI
444-M8-75-NI
444-M10-50-NI
444-M10-75-NI
444-M10-100-NI
444-M12-75-NI
444-M12-100-NI
444-M12-130-NI
444-M16-75-NI
444-M16-100-NI
444-M16-130-NI
444-M20-100-NI
444-M20-130-NI
444-M20-160-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

10.64 €

5.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

10.30 €

5.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10.72 €

5.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12.92 €

6.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.40 €

8.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

17.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.22 €

11.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25.10 €

13.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

28.62 €

15.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

33.58 €

17.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

37.96 €

20.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

51.32 €

27.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

60.86 €

32.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

69.68 €

36.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Technischer Support