Augenschrauben, Stahl

Augenschrauben, Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Die hier aufgeführten Augenschrauben DIN 444 sind nur ein Auszug aus dem amtlichen Normblatt.
In einer Präzisionsausführung gefertigt, wie sie im Maschinen- und Vorrichtungsbau gefordert wird, sind die angegebenen Toleranzen kleiner als in den DIN-Produktklassen gefordert.
Abweichend vom amtlichen Normblatt ist die Stahl-Ausführung in Festigkeitsklasse 5.8 (an Stelle 4.6 / 5.6) und die Edelstahl-Ausführung in 1.4305 gefertigt. Außerdem ist die Gewindelänge l2 größer.
Als Lagerbolzen können bei den Größen M 6, M 8, M 10 und M 12 Bundschrauben GN 732 eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
444-M5-50
444-M5-75
444-M6-50
444-M6-75
444-M8-50
444-M8-75
444-M10-50
444-M10-75
444-M10-100
444-M12-75
444-M12-100
444-M12-130
444-M16-75
444-M16-100
444-M16-130
444-M20-100
444-M20-130
444-M20-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

6.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

6.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.50 €

3.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

8.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

17.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

20.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

23.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

25.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

29.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

35.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support