Drehmomentgriffe / GN 3663 / Kopf Aluminium / gerändelt / Sackloch, Innengewinde, Stahl

Drehmomentgriffe / GN 3663 / Kopf Aluminium / gerändelt / Sackloch, Innengewinde, Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Durchmesser Griff] 50 mm



Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Drehmomentgriffe von GANTER sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Sie haben einen Griffdurchmesser von 50 mm.




Herstellerdetails:
Drehmoment-Rändelgriffe GN 3663 werden dann eingesetzt, wenn das per Handkraft einleitbare Drehmoment begrenzt werden soll.
Die Drehmomentmechanik des Rändelgriffs löst beim Rechtsdrehen mit Erreichen des angegebenen Drehmoments eine „Überrastung“ aus. Beim Linksdrehen sperrt die Mechanik so, dass keine Drehmomentbegrenzung erfolgt. Dadurch ist sichergestellt, dass z. B. beim Anziehen, ein max. zulässiges Drehmoment nicht überschritten wird. Ein zum Lösen nötiges Drehmoment wird dagegen immer zuverlässig übertragen.
Der Gewinde- bzw. Bohrungseinsatz lässt sich nach Abnehmen des Deckels und Lösen der Senkschraube demontieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3663-27-B5-0,​7
3663-27-B5-1
3663-27-B5-1,​5
3663-27-B6-0,​7
3663-27-B6-1
3663-27-B6-1,​5
3663-27-M3-0,​7
3663-27-M3-1
3663-27-M3-1,​5
3663-27-M4-0,​7
3663-27-M4-1
3663-27-M4-1,​5
3663-27-M5-0,​7
3663-27-M5-1
3663-27-M5-1,​5
3663-27-M6-0,​7
3663-27-M6-1
3663-27-M6-1,​5
3663-34-B5-1
3663-34-B5-1,​5
3663-34-B5-2,​2
3663-34-B6-1
3663-34-B6-1,​5
3663-34-B6-2,​2
3663-34-M3-1
3663-34-M3-1,​5
3663-34-M3-2,​2
3663-34-M4-1
3663-34-M4-1,​5
3663-34-M4-2,​2
3663-34-M5-1
3663-34-M5-1,​5
3663-34-M5-2,​2
3663-34-M6-1
3663-34-M6-1,​5
3663-34-M6-2,​2
3663-42-B6-2
3663-42-B6-2,​5
3663-42-B6-3,​2
3663-42-B8-2
3663-42-B8-2,​5
3663-42-B8-3,​2
3663-42-M6-2
3663-42-M6-2,​5
3663-42-M6-3,​2
3663-42-M8-2
3663-42-M8-2,​5
3663-42-M8-3,​2
3663-52-B10-2,​5
3663-52-B10-3
3663-52-B10-4
3663-52-B12-2,​5
3663-52-B12-3
3663-52-B12-4
3663-52-M10-2,​5
3663-52-M10-3
3663-52-M10-4
3663-52-M12-2,​5
3663-52-M12-3
3663-52-M12-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Druckstück

58.48 €

30.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20MS-Messing

58.48 €

30.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25KU, Kunststoff (Polyacetal POM)

58.48 €

30.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25MS-Messing

58.48 €

30.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30KU, Kunststoff (Polyacetal POM)

58.48 €

30.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30MS-Messing

58.48 €

30.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45KU, Kunststoff (Polyacetal POM)

58.48 €

30.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45MS-Messing

58.48 €

30.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

55KU, Kunststoff (Polyacetal POM)

58.48 €

30.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

55MS-Messing

58.48 €

30.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

58.48 €

30.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

58.48 €

30.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

58.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

58.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

58.48 €

30.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

58.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

58.48 €

30.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

58.48 €

30.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

63.00 €

33.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

66.00 €

34.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

66.00 €

34.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

66.00 €

34.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

66.00 €

34.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

66.00 €

34.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

66.00 €

34.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

66.00 €

34.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

66.00 €

34.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

66.00 €

34.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

66.00 €

34.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

66.00 €

34.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

66.00 €

34.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

72.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

72.28 €

38.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

72.28 €

38.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

72.28 €

38.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

72.28 €

38.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

72.28 €

38.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

72.28 €

38.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

72.28 €

38.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

72.28 €

38.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

72.28 €

38.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

72.28 €

38.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

72.28 €

38.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

Loading...

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 50 Gewinde d1 M 10

Technischer Support