Hersteller-Teilenummer: DM-36
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 51.14 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Gesamtlänge: 205 mm
Abmessung Breite über die Fläche: 36 mm
Dicke T1: 19 mm
JAN Code: 4953488407761
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe): 58 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DM-36
Teilenummer
|
---|
DM-36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Abmessung Breite über die Fläche (mm) | Dicke T1 (mm) | JAN Code | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe) (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.14 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 205 | 36 | 19 | 4953488407761 | 58 | 35 | 19 | 11 | 615 |
Loading...
Ausführung | Mit einem Ende, versetzt | Knarrenmechanismus | N/A | Drehgelenk (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück |
Sie befinden sich auf der Seite für TONE Schlagschrauber mit Versatz, die Teilenummer ist DM-36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DM-36.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gesamtlänge(mm)
Abmessung Breite über die Fläche(mm)
Dicke T1(mm)
JAN Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DM-41 |
DM-46 |
DM-50 |
DM-55 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge (mm) | Abmessung Breite über die Fläche (mm) | Dicke T1 (mm) | JAN Code | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe) (mm) | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 230 | 41 | 20 | 4953488407778 | 65 | 40 | 20 | 12 | 735 | |
69.83 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 240 | 46 | 22 | 4953488407785 | 74 | 41 | 22 | 13 | 965 | |
83.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 255 | 50 | 24 | 4953488407792 | 80 | 44 | 24 | 16 | 1,325 | |
104.87 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 270 | 55 | 25 | 4953488407808 | 86 | 48 | 25 | 15 | 1,415 |