Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N-25-125
Product Category | Kneifzangen | Nipper Type | Kneifzangen | Overall Length(mm) | 132,5 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Verfügbar | Plastic Cutting Performance(φ/mm) | 5,0 | Hardness HRC (Blade) | 52 |
Main body: option | Korpus | JAN Code | 4962772062555 | Gesamtbreite(mm) | 50 |
Spitzenbreite(mm) | 15 | Weight(g) | 90 | Spezifikationen | Elastomergriff, flache Klinge |
Sie befinden sich auf der Seite für Seitenschneider für Zange N-25, die Teilenummer ist N-25-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-25-125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften