ESD-Tischmatte F-310-S / M / L

ESD-Tischmatte F-310-S / M / L

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • F-310-L
  • F-310-M
  • F-310-S
  • F-310_03
  • F-310_02
  • F-310_01
  • F-310_04
  • F-310_05
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
Leitfähige farbige Matte in Tischgröße.
Kann auf eine vorhandene farbige Matte gelegt werden, um sie vor Schmutz zu schützen.
Kann mit einer Schere oder einem Universalmesser auf Ihre bevorzugte Größe zugeschnitten werden.
Schaffen Sie eine temporäre antistatische Fläche durch entsprechende Erdung.
3 Größen zur Auswahl, die an Ihren Arbeitsbereich oder Ihr Werkstück angepasst werden können.

(i)Hinweis

  • F-310-S enthält Befestigungsband. Erdungskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-310-L
F-310-M
F-310-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)
Breite
(mm)
Länge
(m)
JAN-Code Masse
(g)
Zubehör

25.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -4500,334962772093122460-

15.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -3300,224962772093115230-

10.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,51800,135496277209310860Befestigungsband

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Antistatische Gegenmaßnahmen – Matte Farbe Moosgrün ESD-Kontrollwert(Ω) Rp ≤ 1 × 108
Ergänzende Erklärung Hakendurchmesser: Ø7 mm

Technischer Support