2-Schneiden-Kurzschaft-Langhals-Kugelschaftfräser HSLB-S

2-Schneiden-Kurzschaft-Langhals-Kugelschaftfräser HSLB-S

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 0.16 - 4.8 mm / [Durchmessertoleranz] ±3 | ±5 mm / [Radius] 0.1 - 1.5 mm / [Halslänge] 0.5 - 16 mm / [Halsdurchmesser] 0.19 - 5.95 mm



Speziell entwickelt für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsarbeiten und eine effiziente Zerspanung verschiedener Werkstoffe, überzeugen die Kugel-Schaftfräser von UNION TOOL durch ihre Vielseitigkeit. Durch die 0.16 bis 4.8 mm lange Schneide wird eine präzise und effiziente Bearbeitung auch in komplexen Anwendungsszenarien ausgeführt. Der 0.1 bis 1.5 mm-Radius sowie die Radiusdurchmessertoleranz von ±3 oder ±5 mm sorgen für höchste Präzision in Ihren Anwendungsbereichen. Mit einer Halslänge von 0.5 bis 16 mm und einem Halsdurchmesser von 0.19 bis 5.95 mm bieten sie optimale Eigenschaften.




Herstellerdetails:
[Eigenschaften]
· Kann für die Bearbeitung bei kurzen Überstandslängen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSLB2002-005S
HSLB2002-010S
HSLB2003-005S
HSLB2003-0075S
HSLB2003-010S
HSLB2003-015S
HSLB2004-005S
HSLB2004-010S
HSLB2004-015S
HSLB2004-020S
HSLB2004-025S
HSLB2004-030S
HSLB2005-010S
HSLB2005-015S
HSLB2005-020S
HSLB2005-025S
HSLB2005-030S
HSLB2006-010S
HSLB2006-015S
HSLB2006-020S
HSLB2006-030S
HSLB2006-040S
HSLB2006-050S
HSLB2006-060S
HSLB2008-020S
HSLB2008-030S
HSLB2008-040S
HSLB2008-060S
HSLB2010-020S
HSLB2010-025S
HSLB2010-030S
HSLB2010-040S
HSLB2010-060S
HSLB2010-080S
HSLB2015-030S
HSLB2015-040S
HSLB2015-060S
HSLB2015-080S
HSLB2015-100S
HSLB2020-030S
HSLB2020-040S
HSLB2020-060S
HSLB2020-080S
HSLB2020-100S
HSLB2020-120S
HSLB2020-140S
HSLB2020-160S
HSLB2020-200S
HSLB2030-060-4S
HSLB2030-080-4S
HSLB2030-100-4S
HSLB2030-120-4S
HSLB2030-160-4S
HSLB2030-200-4S
HSLB2040-080-4S
HSLB2040-100-4S
HSLB2040-120-4S
HSLB2040-160-4S
HSLB2040-200-4S
HSLB2060-150S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
R Precision
(μm)
JAN Code Shank Taper Angle Bta
(°)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)
Effective Shank Length H
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)

105.67 €

1 7 Arbeitstage 0,10,16350,5+/- 34560295099067160,630,660,680,710,7626,00,19

105.67 €

1 7 Arbeitstage 0,10,1635-+/- 34560295099074161,151,201,241,281,3725,50,19

102.90 €

1 7 Arbeitstage 0,150,24350,5+/- 34560295099081160,630,650,680,700,7526,00,29

102.90 €

1 7 Arbeitstage 0,150,24350,75+/- 34560295099098160,890,920,960,991,0526,00,29

102.90 €

1 7 Arbeitstage 0,150,2435-+/- 34560295099104161,151,191,231,271,3625,50,29

112.39 €

1 7 Arbeitstage 0,150,24351,5+/- 34560295099111161,661,721,771,831,9625,00,29

69.80 €

1 7 Arbeitstage 0,20,32350,5+/- 34560295099128160,630,650,670,700,7426,50,39

70.98 €

1 7 Arbeitstage 0,20,3235-+/- 34560295099135161,151,191,231,261,3526,00,39

71.76 €

1 7 Arbeitstage 0,20,32351,5+/- 34560295099142161,661,711,771,821,9525,50,39

74.54 €

1 6 Arbeitstage 0,20,3235-+/- 34560295099159162,182,252,322,392,5625,00,39

77.28 €

1 7 Arbeitstage 0,20,32352,5+/- 34560295099166162,702,782,872,963,1724,50,39

82.80 €

1 7 Arbeitstage 0,20,3235-+/- 34560295099173163,213,313,423,533,7924,00,39

69.80 €

1 7 Arbeitstage 0,250,435-+/- 34560295099180161,151,191,221,261,3426,00,49

70.98 €

1 7 Arbeitstage 0,250,4351,5+/- 34560295099197161,651,711,761,821,9425,50,49

70.98 €

1 6 Arbeitstage 0,250,435-+/- 34560295099203162,182,242,312,392,5525,00,49

70.98 €

1 7 Arbeitstage 0,250,4352,5+/- 34560295099210162,692,782,862,963,1624,50,49

70.98 €

1 7 Arbeitstage 0,250,435-+/- 34560295099227163,213,313,413,533,7724,00,49

53.23 €

1 7 Arbeitstage 0,30,4835-+/- 34560295099234161,141,181,221,251,3326,00,59

54.40 €

1 7 Arbeitstage 0,30,48351,5+/- 34560295099241161,651,711,761,811,9325,50,59

54.40 €

1 7 Arbeitstage 0,30,4835-+/- 34560295099258162,172,242,312,382,5425,00,59

55.19 €

1 6 Arbeitstage 0,30,4835-+/- 34560295099265163,213,313,413,523,7624,00,59

57.96 €

1 7 Arbeitstage 0,30,48--+/- 34560295099272164,244,374,514,664,9928,00,59

57.96 €

1 9 Arbeitstage 0,30,48--+/- 34560295099289165,275,445,615,806,2127,00,59

57.96 €

1 7 Arbeitstage 0,30,48--+/- 34560295099296166,306,506,716,937,4326,00,59

54.40 €

1 7 Arbeitstage 0,40,6435-+/- 34560295099302162,172,232,302,372,5225,50,79

57.96 €

1 7 Arbeitstage 0,40,6435-+/- 34560295099319163,213,303,403,503,7424,50,79

57.96 €

1 8 Arbeitstage 0,40,6435-+/- 34560295099326164,244,364,504,644,9723,50,79

57.96 €

1 7 Arbeitstage 0,40,64--+/- 34560295099333166,306,496,706,927,4126,50,79

44.94 €

1 7 Arbeitstage 0,50,835-+/- 34560295099340162,182,242,302,362,5125,50,98

44.94 €

1 7 Arbeitstage 0,50,8352,5+/- 34560295099357162,702,772,852,933,1225,00,98

46.14 €

1 7 Arbeitstage 0,50,835-+/- 34560295099364163,213,303,403,503,7324,50,98

51.66 €

1 6 Arbeitstage 0,50,835-+/- 34560295099371164,244,374,504,644,9623,50,98

56.00 €

1 7 Arbeitstage 0,50,8--+/- 34560295099388166,316,506,706,927,4026,50,98

56.00 €

1 9 Arbeitstage 0,50,8--+/- 34560295099395168,378,638,909,209,8524,50,98

56.00 €

1 7 Arbeitstage 0,751,235-+/- 34560295099401163,103,183,263,353,5525,51,47

56.00 €

1 7 Arbeitstage 0,751,235-+/- 34560295099418164,134,244,364,494,7724,51,47

56.00 €

1 7 Arbeitstage 0,751,2--+/- 34560295099425166,196,376,566,767,2227,51,47

56.00 €

1 7 Arbeitstage 0,751,2--+/- 34560295099432168,258,508,769,049,6725,51,47

60.70 €

1 9 Arbeitstage 0,751,2--+/- 345602950994491610,3210,6310,9611,3212,1123,51,47

44.94 €

1 7 Arbeitstage -1,635-+/- 34560295099456163,073,143,213,293,4726,51,98

46.14 €

1 9 Arbeitstage -1,635-+/- 34560295099463164,104,204,314,434,7025,51,98

51.66 €

1 6 Arbeitstage -1,635-+/- 34560295099470166,166,336,516,717,1423,51,98

56.00 €

1 7 Arbeitstage -1,6--+/- 34560295099487168,238,468,728,999,5926,51,98

56.00 €

1 7 Arbeitstage -1,6--+/- 345602950994941610,2910,5910,9211,2612,0424,51,98

56.00 €

1 7 Arbeitstage -1,645-+/- 345602950995001612,3512,7213,1213,5414,4827,51,98

56.00 €

1 7 Arbeitstage -1,645-+/- 345602950995171614,4114,8515,3215,8216,9325,51,98

56.00 €

1 7 Arbeitstage -1,6-16+/- 345602950995241616,4816,9817,5218,1019,3828,51,98

56.00 €

1 9 Arbeitstage -1,6--+/- 345602950995311620,6021,2421,9222,65Keine Interferenzen24,51,98

55.19 €

1 8 Arbeitstage 1,52,435-+/- 34560295099548166,206,356,526,697,0925,02,95

56.00 €

1 7 Arbeitstage 1,52,4--+/- 34560295099555168,268,488,728,979,5428,02,95

64.26 €

1 9 Arbeitstage 1,52,4--+/- 345602950995621610,3210,6110,9211,25Keine Interferenzen26,02,95

64.26 €

1 7 Arbeitstage 1,52,4--+/- 345602950995791612,3812,7413,1213,53Keine Interferenzen24,02,95

72.55 €

1 7 Arbeitstage 1,52,44516+/- 345602950995861616,5117,0017,52Keine InterferenzenKeine Interferenzen25,02,95

72.55 €

1 9 Arbeitstage 1,52,4--+/- 345602950995931620,6421,26Keine InterferenzenKeine InterferenzenKeine Interferenzen26,02,95

55.19 €

1 7 Arbeitstage -3,235-+/- 34560295099609-Keine InterferenzenKeine InterferenzenKeine InterferenzenKeine InterferenzenKeine Interferenzen24,03,95

56.00 €

1 9 Arbeitstage -3,2--+/- 34560295099616-Keine InterferenzenKeine InterferenzenKeine InterferenzenKeine InterferenzenKeine Interferenzen28,03,95

64.26 €

1 7 Arbeitstage -3,2--+/- 34560295099623-Keine InterferenzenKeine InterferenzenKeine InterferenzenKeine InterferenzenKeine Interferenzen26,03,95

72.55 €

1 7 Arbeitstage -3,24516+/- 34560295099630-Keine InterferenzenKeine InterferenzenKeine InterferenzenKeine InterferenzenKeine Interferenzen27,03,95

72.55 €

1 9 Arbeitstage -3,2--+/- 34560295099647-Keine InterferenzenKeine InterferenzenKeine InterferenzenKeine InterferenzenKeine Interferenzen28,03,95

90.30 €

1 7 Arbeitstage -4,845-+/- 54560295099654-Keine InterferenzenKeine InterferenzenKeine InterferenzenKeine InterferenzenKeine Interferenzen28,05,95

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Langhalskugel work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Gusseisen / Titan / Kupfer With/Without Torsion Ja (30 Grad)

Technischer Support