TC-150 Kalibrator Temperatur

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

409213-BP

Teilenummer
409213-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
-

862.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibrierbereich (Thermometer)(°C) +33 to +300 Betriebsspannung(V AC) 230 Produktgröße (Höhe)(mm) 113
Produktgröße (Länge)(mm) 248 Produktgröße (Breite)(mm) 190 Gewicht(kg) 2.1
Kalibratortyp (Kategorie) Kalibrator Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Maßeinheit Temperatur

Sie befinden sich auf der Seite für TC-150 Kalibrator Temperatur , die Teilenummer ist 409213-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 409213-BP.

Technischer Support