Teilenummer
|
---|
122624-BP |
1238911-BP |
1242406-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibrierservice | Kalibriert auf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 54.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | |
204.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device | ISO-Normen | ||
313.51 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 5 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device | DAkkS-Standards |
Loading...
Tachometer (Kategorie) | Tachometer | Drehgeschwindigkeit (optisch)(rpm) | 2 - 99999 rpm | Berührungslose Lesebereich - Geschwindigkeit(rpm) | 2 - 99999 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0 - 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 160 | Produktgröße (Breite)(mm) | 58 |
Drehzahl optisch (max.)(rpm) | 99999 | Drehzahl optisch (min.)(rpm) | 2 | Leseabstand(m) | 5/1/1950 |
Geschwindigkeitsauflösung | 0.1 | Gewicht(g) | 151 | Betriebsspannung | 9 V Batteriepack |
Drehzahlgenauigkeit | ± 0,05 % + 1 digit | Anzeige (Details) | LCD | Display (Prüfgeräte) | LCD |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibrierservice
Kalibriert auf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften