Kabelbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3240715

Teilenummer
3240715
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.18 €

1100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelbindertyp (Kategorie) Kabelbinder Inhalt(Stk.) 100 Kabelbinderlänge(mm) 250
Kabelbinder Breite(mm) 7.50 Max. Bündeldurchmesser(mm) 65 Max. Temperatur(°C) +80
Min. Temperatur(°C) -40 Minimale Haltekraft(N) Schaltungswiderstand 220 Kabelbinderfunktionen Kunststoffverriegelung
Farbe Schwarz Verzahnung innen Material (Einzelheiten) PA
Halogenfrei Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelbinder, die Teilenummer ist 3240715.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3240715.

Technischer Support