CC-SFT, HSSE spiralgenuteter Gewindebohrer für Sacklöcher, Metrisch

CC-SFT, HSSE spiralgenuteter Gewindebohrer für Sacklöcher, Metrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Für Stahl allgemein, Edelstahl und Aluminium - Für CNC-Maschinen mit Synchronspindeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-2X0.4-CC-SFT-DIN-371
M-2.5X0.45-CC-SFT-DIN-371
M-3X0.5-CC-SFT-DIN-371
M-3X0.5-CC-SFT-DIN-376
M-4X0.7-CC-SFT-DIN-371
M-4X0.7-CC-SFT-DIN-376
M-5X0.8-CC-SFT-DIN-371
M-5X0.8-CC-SFT-DIN-376
M-6X1-CC-SFT-DIN-371
M-6X1-CC-SFT-DIN-376
M-8X1.25-CC-SFT-DIN-371
M-8X1.25-CC-SFT-DIN-376
M-10X1.5-CC-SFT-DIN-371
M-10X1.5-CC-SFT-DIN-376
M-12X1.75-CC-SFT-DIN-376
M-14X2-CC-SFT-DIN-376
M-16X2-CC-SFT-DIN-376
M-18X2.5-CC-SFT-DIN-376
M-20X2.5-CC-SFT-DIN-376
M-22X2.5-CC-SFT-DIN-376
M-24X3-CC-SFT-DIN-376
M-27X3-CC-SFT-DIN-376
M-30X3.5-CC-SFT-DIN-376
M-36X4-CC-SFT-DIN-376
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.00 €

1 2 Arbeitstage

28.80 €

1 2 Arbeitstage

25.00 €

1 2 Arbeitstage

28.80 €

1 2 Arbeitstage

26.10 €

1 2 Arbeitstage

29.50 €

1 2 Arbeitstage

26.50 €

1 2 Arbeitstage

30.60 €

1 2 Arbeitstage

26.80 €

1 2 Arbeitstage

30.70 €

1 2 Arbeitstage

32.20 €

1 2 Arbeitstage

33.40 €

1 2 Arbeitstage

39.60 €

1 2 Arbeitstage

40.30 €

1 2 Arbeitstage

49.00 €

1 2 Arbeitstage

58.30 €

1 2 Arbeitstage

68.70 €

1 2 Arbeitstage

92.50 €

1 2 Arbeitstage

109.40 €

1 2 Arbeitstage

119.70 €

1 2 Arbeitstage

146.90 €

1 2 Arbeitstage

233.10 €

1 2 Arbeitstage

282.30 €

1 2 Arbeitstage

405.60 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support