CC-POT, HSSE Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher, Metrisch Fein

CC-POT, HSSE Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher, Metrisch Fein
Für Stahl allgemein, Edelstahl und Aluminium - Für CNC-Maschinen mit Synchronspindeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MF-6X0.75-CC-POT-DIN-374
MF-8X0.75-CC-POT-DIN-374
MF-8X1-CC-POT-DIN-374
MF-10X1-CC-POT-DIN-374
MF-10X1.25-CC-POT-DIN-374
MF-12X1-CC-POT-DIN-374
MF-12X1.5-CC-POT-DIN-374
MF-12X1.25-CC-POT-DIN-374
MF-14X1.5-CC-POT-DIN-374
MF-16X1.5-CC-POT-DIN-374
MF-18X1.5-CC-POT-DIN-374
MF-20X1.5-CC-POT-DIN-374
MF-22X1.5-CC-POT-DIN-374
MF-24X1.5-CC-POT-DIN-374
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.40 €

1 2 Arbeitstage

39.90 €

1 2 Arbeitstage

41.60 €

1 2 Arbeitstage

43.70 €

1 2 Arbeitstage

43.00 €

1 2 Arbeitstage

50.10 €

1 2 Arbeitstage

52.30 €

1 2 Arbeitstage

50.10 €

1 2 Arbeitstage

65.00 €

1 2 Arbeitstage

74.90 €

1 2 Arbeitstage

86.20 €

1 2 Arbeitstage

108.20 €

1 2 Arbeitstage

116.70 €

1 2 Arbeitstage

146.60 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support