E-POT, Pulvermetall-HSS Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher, UNJF

E-POT, Pulvermetall-HSS Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher, UNJF

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Für Nickelbasislegierungen einschl. Inconel 718

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UNJF-1/2X20-E-POT-3B-DIN2183
UNJF-1/4X28-E-POT-3B-DIN2182
UNJF-3/4X6-E-POT-DIN-2184
UNJF-3/8X24-E-POT-3B-DIN2182
UNJF-5/8X18-E-POT-DIN-2184
UNJF-5/16X24-E-POT-3B-DIN2182
UNJF-7/8X14-E-POT-DIN-2184
UNJF-7/16X20-E-POT-3B-DIN2183
UNJF-9/16X18-E-POT-DIN-2184
UNJF-10X32-E-POT-3B-DIN2182
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.90 €

1 2 Arbeitstage

42.70 €

1 2 Arbeitstage

94.90 €

1 2 Arbeitstage

45.40 €

1 2 Arbeitstage

73.70 €

1 2 Arbeitstage

42.70 €

1 2 Arbeitstage

119.90 €

1 2 Arbeitstage

56.80 €

1 2 Arbeitstage

63.90 €

1 2 Arbeitstage

39.90 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support