Innensechskantschlüssel/Innensechskantschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3233.030
3233.040
3233.050
3233.080
3233.100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignet für Durchmesser
(mm)
WS
(mm)
Gewicht
(g)

2.27 €

1 3 Arbeitstage 30525

3.35 €

1 3 Arbeitstage 40635

4.07 €

1 3 Arbeitstage 50 / 60865

6.17 €

1 3 Arbeitstage 8010106

14.39 €

1 3 Arbeitstage 60 / 100 / 125 / 14014110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support