GN 147.3 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium

GN 147.3 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium
  • Mengenrabatt
Die Klemmbohrungen der Flansch-Klemmverbinder GN 147.3 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.Die Vierkant-Ausführungen sind auch zum Anbau bzw. zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
147.3-B20-2-BL
147.3-B20-2-SW
147.3-B25-2-BL
147.3-B25-2-SW
147.3-B30-2-BL
147.3-B30-2-SW
147.3-V20-2-BL
147.3-V20-2-SW
147.3-V25-2-BL
147.3-V25-2-SW
147.3-V30-2-BL
147.3-V30-2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

35.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

35.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

35.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

35.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

35.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

35.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

35.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

35.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

35.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

35.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

35.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support